RAVK, 35 °C - 75 °C, 2 m

003L3531

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.414 Kilogram
Čistá hmotnost 0.414 Kilogram
Objem 1.378 Liter
EAN 5710104069142

 

Contain batteries No
Délka kapilárního potrubí [m] 2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Produktová skupina Actuators - Temperature
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 75 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 35 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RAVK

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality