Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.292 Kilogram
Čistá hmotnost 0.279 Kilogram
Objem 0.16 Liter
EAN 5714279001150

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Description RLV-KB lockshield valve 3/4" angle
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.4 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Rohový
Povrch Poniklovaný
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina H-piece valves
Připojení k radiátoru G 3/4 A
Připojení k systému G 3/4
SCIP dossier no. a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
SCIP dossier product name RLV-KB 3/4" H-piece 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RLV-KB
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu 20
Vzdálenost mezi středy [mm] 50 mm
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality