H-kusy, RLV-K, Rohový

003L0283

S funkcí vypouštění, pro jednotrubkové a dvoutrubkové systémy

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.47 Kilogram
Čistá hmotnost 0.47 Kilogram
Objem 0.257 Liter
EAN 5702421034422

 

Aplikace Jednotrubkový systém
Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description S funkcí vypouštění, pro jednotrubkové a dvoutrubkové systémy
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnoty Kvs [m³/h] 1.4 m³/h
Konstrukce Rohový
Label product Yes
Povrch Poniklovaný
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina H-piece valves
Připojení k radiátoru G 3/4
Připojení k systému G 3/4
SCIP dossier no. 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIP dossier product name RLV-K, H-piece
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RLV-K
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu 20
Vzdálenost mezi středy [mm] 50 mm
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality