H-kusy, RLV-K, Přímý

003L0280

S funkcí vypouštění, pro jednotrubkové a dvoutrubkové systémy

제품 세부정보

총 중량 0.59 Kilogram
순중량 0.582 Kilogram
Volume 0.377 Liter
EAN 5702421034392

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection to radiator R 1/2
Connection to system G 3/4
Contain batteries No
Description With drain-off feature, for 1 and 2-pipe systems
Distance center to center [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow temperature [°C] [Max] 120 °C
Kvs values [m³/h] 1.4 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 9b7b8f78-bd6d-4df4-b0d5-d6386af6d239
SCIP 서류 제품 이름 RLV-K, H-piece
Valve size 15
Working pressure [bar] [Max] 10 bar
라벨 제품 Yes
설계 직선
시험 압력 [bar] 16 bar
용도 2-pipe system
1-pipe system
제품군 H-piece valves
표면 Nickel plated
형식 RLV-K

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality