AVQM-W, PN 25, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.07 - 1.6

003H7080

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.906 Kilogram
Čistá hmotnost 2.906 Kilogram
Objem 9.59 Liter
EAN 5710104093918

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kavitační faktor 100 % 0.41
Kavitační faktor 25 % 0.69
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.6
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průtok [m3/h] 1.6 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 1.6 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.07 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVQM-W
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 15

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality