Adaptér M34 / M45

003H6927

Typ: Adaptéry

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.119 Kilogram
Čistá hmotnost 0.119 Kilogram
Objem 0.045 Liter
EAN 5702421544471

 

Contain batteries No
Description Adaptér M34 / M45
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál Mosaz CuZn40Pb2F43
Produktová skupina Accessories - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Adapters
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 16 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality