AVPQT, PN 25, DN 40, Průtok [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Příruba, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 příruba vratná

Product details

Brutto hmotnost 14.11 Kilogram
Čistá hmotnost 14.11 Kilogram
Objem 28.957 Liter
EAN 5702421543320

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Connection types Flange
Contain batteries No
Description AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Function VSP - T Yes
Funkce Regulátor dif. tlaku, průtoku a teploty
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ano
Hodnoty Kvs [m³/h] 20 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DP EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.2 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternative VSP 0
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Pressure controller Differential pressure controller
Product group Pressure flow controllers
Průměr [mm] 40 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtok [m3/h] 10 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 12 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.8 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulace průtoku Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
Typ nastavení Adjustable
Type AVPQT
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 40
Verze montáže Vratné potrubí

Tillbehör

Reservdelar

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality