AVQM, PN 25, DN 40, Průtok [m3/h]: 0.8 - 10.5, Vnější závit, G 2 A, Verze montáže: volná

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.642 Kilogram
Čistá hmotnost 5.189 Kilogram
Objem 12.312 Liter
EAN 5702421542750

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN25 40/16 /0,2 závit přívodní/vratný
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 16 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu CV Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění CV EPDM
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 40 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtok [m3/h] 10.5 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 10.5 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.8 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVQM
Typ nastavení None
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
Velikost připojení G 2 A
Velikost ventilu DN 40
Verze montáže volná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému Píst
Zdvih [mm] 10 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality