AVQM, PN 16, DN 32, Průtok [m3/h]: 0.16 - 6, Vnější závit, G 1 3/4 A, Verze montáže: volná

003H6740

AVQM PN16 32/10 /0,2 závit přívodní/vratný

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.518 Kilogram
Čistá hmotnost 2.518 Kilogram
Objem 4.516 Liter
EAN 5702421542613

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN16 32/10 /0,2 závit přívodní/vratný
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 10 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.38
Kavitační faktor 25 % 0.64
Kavitační faktor 50 % 0.57
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu CV Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění CV Kov
Materiál těsnění DP EPDM
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 0
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 32 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtok [m3/h] 6 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 6 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.16 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
SCIP dossier no. ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811
SCIP dossier product name AVQM PN16 DN15-32 (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVQM
Typ nastavení None
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 1 3/4 A
Velikost ventilu DN 32
Verze montáže volná
Zdvih [mm] 7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality