AVQ, PN 16, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.1 - 6, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: volná

003H6715

AVQ PN16 25/8 /0,2 závit přívodní/vratný

Информация о продукте

Brutto hmotnost 1.892 Kilogram
Čistá hmotnost 1.892 Kilogram
Objem 4.484 Liter
EAN 5702421542361

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQ Ру16 25/8 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor průtoku
Hodnoty Kvs [m³/h] 8 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.38
Kavitační faktor 25 % 0.64
Kavitační faktor 50 % 0.57
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DP EPDM
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN, альтернатив. VSP 0
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Průměr [mm] 25 mm
Průsak [% Kvs] 0.02
Průtok [m3/h] 6 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 6 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.1 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulace průtoku Ano
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 12 bar
Typ nastavení None
Třída tlaku PN 16
Velikost připojení G 1 1/4 A
Velikost ventilu DN 25
Verze montáže volná
Группа продуктов Pressure flow controllers
Ограничение расхода Нет
Регулятор давления Нет
Тип AVQ
Типы соединения Наружная резьба
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Да
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality