AVQ, Ру 16, Ду 20, Расход [м3/ч]: 0.1 - 4.5, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6714

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVQ Ру16 20/6,3 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-дu

Информация о продукте

Масса брутто 1.754 Kilogram
Вес нетто 1.754 Kilogram
Volume 4.484 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421542354

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQ Ру16 20/6,3 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-дu
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 0
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 20 мм
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 12 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 6.3 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.41
Коэффициент кавитации 25% 0.69
Коэффициент кавитации 50% 0.62
Коэффициент кавитации 75% 0.6
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Нет
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 1 A
Расход [м3/ч] 4.5 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.1 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 4.5 м³/ч
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Нет
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVQ
Тип настройки None
Типы соединения Наружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор расхода
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Да
Функция VSP - T Нет

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality