Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003H6601 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AVPA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 2 1/2 A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


AVPA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 2 1/2 A
003H6601
AVPA PN25 50/20 0,2-1,0 závit obtoku
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|