AVPA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 2 A

003H6600

AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 závit obtoku

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.359 Kilogram
Čistá hmotnost 6.139 Kilogram
Objem 11.791 Liter
EAN 5702421541197

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN25 40/16 0,2-1,0 závit obtoku
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 16 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DP EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.2 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 40 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
SCIP dossier no. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVPA
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Vnější závit
Třída tlaku PN 25
Velikost připojení G 2 A
Velikost ventilu DN 40
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality