Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003H6534 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AVPQ, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPQ, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí AVPQ, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116453/ID037343229723-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPQ, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí AVPQ, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí](https://assets.danfoss.com/photos/preview/116453/ID037343229723-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPQ, PN 25, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6534
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 závit vratný
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|