AVPB-F, PN 25, DN 32, Průtok [m3/h]: 0.40 - 10.00, 0.50 bar - 0.50 bar, Příruba, G 1 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6474

AVPB-F PN25 32/12,5 0,5 příruba vratná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.258 Kilogram
Čistá hmotnost 10.258 Kilogram
Objem 17.852 Liter
EAN 5702421539934

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPB-F PN25 32/12,5 0,5 příruba vratná
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Omezovač diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - P Ano
Funkce VSP - Q Ano
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.38
Kavitační faktor 25 % 0.64
Kavitační faktor 50 % 0.57
Kavitační faktor 75 % 0.55
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DP EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Průměr [mm] 32 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtok [m3/h] 8 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 10 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 0.4 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AVPB-F
Typ nastavení Fixed
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení G 1 3/4 A
Velikost ventilu DN 32
Verze montáže Vratné potrubí
Virtuální dPb 0.2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality