Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003H6448 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AVPB, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AVPB, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí AVPB, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AVPB, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí AVPB, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí](https://assets.danfoss.com/photos/preview/143136/ID037342766681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AVPB, PN 25, DN 25, Průtok [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit, G 1 1/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6448
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 závit vratný
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|