Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003H6420 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AVPB-F, PN 16, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.10 - 4.50, 0.30 bar - 0.30 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AVPB-F, PN 16, DN 20, Průtok [m3/h]: 0.10 - 4.50, 0.30 bar - 0.30 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6420
AVPB-F PN16 20/6,3 0,3 závit vratný