AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5720

Detaily produktu

Brutto hmotnost 36.6 Kilogram
Čistá hmotnost 26 Kilogram
Objem 191.5 Liter
EAN 5715162388488

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor diferenčního tlaku a průtoku
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 40 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFPQ 24
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 40
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 160 cm²
Verze montáže Průtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality