AFPA 2, PN 16, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm²

003G5690

Differential pressure relief actuator

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.677 Kilogram
Čistá hmotnost 10 Kilogram
Objem 50.475 Liter
EAN 5715162292617

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure relief actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 3 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 16 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního přetlaku
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFPA 2
Typ nastavení Nastavitelný
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality