AFA 2, PN 16, 1.50 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G5660

Pressure relief actuator

Detaily produktu

Brutto hmotnost 12.227 Kilogram
Čistá hmotnost 10.9 Kilogram
Objem 51.78 Liter
EAN 5710104096209

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure relief actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Uvolnění tlaku
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 6 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 16 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor přetlaku
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 6 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 1.5 bar
Typ AFA 2
Typ nastavení Nastavitelný
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality