AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5632

Tlakově redukční pohon

Detaily produktu

Brutto hmotnost 25.5 Kilogram
Čistá hmotnost 15 Kilogram
Objem 201.6 Liter
EAN 5710104518633

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Tlakově redukční pohon
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Redukční ventil
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 16 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Redukční ventil
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 0.7 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFD 2
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 16
Velikost pohonu [cm2] 320 cm²
Verze montáže Průtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality