AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 5 bar, 80 cm²

003G5614

Differential pressure actuator

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.875 Kilogram
Čistá hmotnost 11.3 Kilogram
Objem 51.78 Liter
EAN 5710104523118

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Differential pressure actuator
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. tlaku
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č. 1.0345, pozinkováno
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1.5 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 40 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 65 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Typ AFP 2
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 40
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality