Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003G5572 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 12 - 138, Příruba, Verze montáže: volná
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 12 - 138, Příruba, Verze montáže: volná AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 12 - 138, Příruba, Verze montáže: volná](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/190000/ID384036914164-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
![AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 12 - 138, Příruba, Verze montáže: volná AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 12 - 138, Příruba, Verze montáže: volná](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/190000/ID384036914164-0201_preview.jpg?w=96&h=96)
AFQMP 2, PN 25, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 12 - 138, Příruba, Verze montáže: volná
003G5572
Pressure independent control valve
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|