AFQMP 2, PN 16, DN 80, 0.1 bar - 1 bar, Průtok [m3/h]: 8 - 100, Příruba, Verze montáže: volná

003G5561

Pressure independent control valve

Detaily produktu

Brutto hmotnost 70.9 Kilogram
Čistá hmotnost 45.9 Kilogram
Objem 489.6 Liter
EAN 5714279064575

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Aplikace Dálkové vytápění a chlazení
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pressure independent control valve
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ne
Funkce VSP - T Ne
Hodnoty Kvs [m³/h] 80 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.53
Kavitační faktor 100 % 0.46
Kavitační faktor 25 % 0.59
Kavitační faktor 50 % 0.59
Kavitační faktor 75 % 0.53
Materiál kuželky ventilu CV Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DP Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění CV EPDM
Materiál těsnění DP EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Omezení průtoku Ano
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
PN alternativní VSP 25
Poloha vřetena Normálně otevřen
Port netěsnosti max. [% Kvs] 0.01
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Provozní tlak [bar] [max.] 16 bar
Průměr [mm] 80 mm
Průsak [% Kvs] 0.01
Průtok [m3/h] 100 m³/h
Průtok [m³/h] [max.] 100 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 8 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 1 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 0.1 bar
Typ AFQMP 2
Typ nastavení Adjustable
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost pohonu [cm2] 160 cm²
Velikost připojení DN 80
Velikost ventilu DN 80
Verze montáže volná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systému Komora
Zdvih [mm] 19 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality