PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Příruba

003G1543

Montážní sada PCV-VFQ21 PN25 100/125 příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 84.5 Kilogram
Čistá hmotnost 84.5 Kilogram
Objem 218.88 Liter
EAN 5702421814017

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Montážní sada PCV-VFQ21 PN25 100/125 příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Montážní sada PCV
Hodnoty Kvs [m³/h] 125 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Kavitační faktor 0.4
Kavitační faktor 100 % 0.35
Kavitační faktor 25 % 0.65
Kavitační faktor 50 % 0.62
Kavitační faktor 75 % 0.4
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 15 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pilot - controlled valves
Průměr [mm] 100 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 300:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Typ PCV-VFQ 21
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Velikost ventilu DN 100
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality