PCV-VFQ 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Příruba

003G1534

Montážní sada PCV-VFQ21 PN16 125/160 příruba

Detaily produktu

Brutto hmotnost 96 Kilogram
Čistá hmotnost 96 Kilogram
Objem 499.2 Liter
EAN 5702421813959

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Charakteristika průtoku Lineárně optimalizováno
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Montážní sada PCV-VFQ21 PN16 125/160 příruba
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Montážní sada PCV
Hodnoty Kvs [m³/h] 160 m³/h
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Kavitační faktor 0.35
Kavitační faktor 100 % 0.3
Kavitační faktor 25 % 0.56
Kavitační faktor 50 % 0.54
Kavitační faktor 75 % 0.35
Materiál kuželky ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4404
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventilu Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál těsnění EPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 15 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Poloha vřetena Normálně uzavřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pilot - controlled valves
Průměr [mm] 125 mm
Průsak [% Kvs] 0.05
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulační poměr 400:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ PCV-VFQ 21
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 16
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Velikost ventilu DN 125
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality