Tlaková koncovka fi 10x1 mm, 1 ks

003G1468

Tlaková koncovka fi 10x1 mm, 1 ks

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.118 Kilogram
Čistá hmotnost 0.051 Kilogram
Objem 1.372 Liter
EAN 5702421816714

 

Contain batteries No
Description Tlaková koncovka fi 10x1 mm, 1 ks
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál Ocel w.č.: 1.0718
Produktová skupina Accessories - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Compression fittings for impulse tubes
Velikost připojení G 1/4
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 40 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality