Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFPQ4, DN 200

003G1418

Impulsní trubky pro AFPQ4 PN16 200

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.838 Kilogram
Čistá hmotnost 0.708 Kilogram
Objem 1.197 Liter
EAN 5710104043203

 

Description Impulsní trubky pro AFPQ4 PN16 200
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Materiál Nerezová ocel
Pro typ produktu AFPQ4
Pro velikost ventilu DN 200
Produktová skupina Accessories - SAC
Průměr [mm] 10 mm
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Impulse tubes
Velikost připojení G 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] 200 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] 200 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 16 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality