Nástavec vřetena ZF 4, FKM, AF řada, DN 15-125

003G1395

Nástavec vřetena ZF 4, FKM, AF řada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.794 Kilogram
Čistá hmotnost 2.794 Kilogram
Objem 5.029 Liter
EAN 5702421812457

 

Contain batteries No
Description Nástavec vřetena ZF 4, FKM, AF řada
Jmenovitý tlak [bar] 16 bar
Pro velikost ventilu DN 15-125
Produktová skupina Accessories - SAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Stem extensions
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] 125 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] 15 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality