Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFPQ4, DN 200

003G1389

Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 200

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.708 Kilogram
Čistá hmotnost 0.708 Kilogram
Objem 3.6 Liter
EAN 5702421812396

 

Description Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 200
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál Nerezová ocel
Pro typ produktu AFPQ4
Pro velikost ventilu DN 200
Produktová skupina Accessories - SAC
Průměr [mm] 10 mm
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Typ Impulse tubes
Velikost připojení G 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] 200 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] 200 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality