Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFPQ4, DN 50

003G1383

Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 50

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.37 Kilogram
Čistá hmotnost 0.37 Kilogram
Objem 2.35 Liter
EAN 5702421812334

 

Description Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál Nerezová ocel
Pro typ produktu AFPQ4
Pro velikost ventilu DN 50
Produktová skupina Accessories - SAC
Průměr [mm] 10 mm
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Impulse tubes
Velikost připojení G 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] 50 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] 50 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality