Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFPQ4, DN 32; DN 25

003G1380

Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 25/32

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.496 Kilogram
Čistá hmotnost 0.496 Kilogram
Objem 1.02 Liter
EAN 5702421812303

 

Description Impulsní trubky pro AFPQ4 PN40 25/32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál Nerezová ocel
Pro typ produktu AFPQ4
Pro velikost ventilu DN 25
DN 32
Produktová skupina Accessories - SAC
Průměr [mm] 10 mm
Přípustná media District heating/cooling circulation water
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Impulse tubes
Velikost připojení G 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] 32 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] 25 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality