Impulsní trubky, 10 mm, G 1/4, Nerezová ocel, Pro typ produktu: AFQ, DN 200

003G1349

Impulsní trubky pro AFQ PN40 200

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.313 Kilogram
Čistá hmotnost 0.313 Kilogram
Objem 3.575 Liter
EAN 5702421811993

 

Contain batteries No
Description Impulsní trubky pro AFQ PN40 200
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál Nerezová ocel
Pro typ produktu AFQ
Pro velikost ventilu DN 200
Produktová skupina Accessories - SAC
Průměr [mm] 10 mm
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Impulse tubes
Velikost připojení G 1/4
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [max.] 200 mm
Vhodné pro ventil o průměru [mm] [min.] 200 mm
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pro ventil s tlakem [bar] [min.] 16 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality