AFPQ, PN 40, 0.15 bar - 1.5 bar, 0.5 bar, 250 cm², ČERVENÁ

003G1032

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 červená

Detaily produktu

Brutto hmotnost 26.664 Kilogram
Čistá hmotnost 26.664 Kilogram
Objem 49.141 Liter
EAN 5702421808467

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Barva ČERVENÁ
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 červená
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkce Regulátor diferenčního tlaku a průtoku
Jmenovitý tlak [bar] 40 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.15 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 40 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Regulátor diferenčního tlaku
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 1.5 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFPQ
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 40
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Verze montáže Vratné potrubí

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality