AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

AFQ PB25 /0,2 250 cm2 vnitř. pružina

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.628 Kilogram
Čistá hmotnost 8.981 Kilogram
Objem 20.306 Liter
EAN 5702421808382

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQ PB25 /0,2 250 cm2 vnitř. pružina
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor průtoku
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 250 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 15 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Žádný
SCIP dossier no. ea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
SCIP dossier product name AFQ PB25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFQ
Typ nastavení Fixed
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Verze montáže volná

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality