AFPA, PN 16, 0.05 bar - 0.30 bar, 630 cm², Žlutá

003G1023

AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 žlutá

Detaily produktu

Brutto hmotnost 23.5 Kilogram
Čistá hmotnost 23.5 Kilogram
Objem 89.6 Liter
EAN 5702421808375

 

Barva Žlutá
China RoHS compliance Out of scope
Description AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 žlutá
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.3 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.05 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor přetlaku
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFPA
Typ nastavení Nastavitelný
Třída tlaku PN 16
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [cm2] 630 cm²
Verze montáže Obtok
Zdvih [mm] 7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality