AFPA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80cm2 stříbrná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.74 Kilogram
Čistá hmotnost 9.075 Kilogram
Objem 26.809 Liter
EAN 5702421808337

 

Barva Silver
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFPA PB25 1-5 80cm2 stříbrná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 5 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 1 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 125 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor přetlaku
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFPA
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 80 cm²
Verze montáže Obtok
Zdvih [mm] 7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality