AFA, PN 25, 0.15 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1011

AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 stříbrná

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16 Kilogram
Čistá hmotnost 16 Kilogram
Objem 50.04 Liter
EAN 5702421808252

 

Alternativní medium Glykolová voda až 30 %
Barva Silver
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 stříbrná
EU RoHS compliance Out of scope
Funkce Regulátor dif. přetlaku
Jmenovitý tlak [bar] 25 bar
Materiál membrány pohonu EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál těla Ocel, mat. č.1.0338, pozinkování a žluté chromátování
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] 1.2 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] 0.15 bar
Omezení průtoku Ne
pH media [max.] 10
pH media [min.] 7
Produktová skupina Actuators - Pressure Flow
Provozní tlak [bar] [max.] 25 bar
Průměr [mm] [max.] 250 mm
Průměr [mm] [min.] 15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.] 150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Přípustná media District heating/cooling circulation water
Regulace průtoku Ne
Regulátor tlaku Regulátor přetlaku
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] 1.2 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] 0.15 bar
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AFA
Typ nastavení Adjustable
Třída tlaku PN 25
Velikost pohonu [cm2] 250 cm²
Verze montáže Obtok

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality