Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

003F1240

Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1 1/2, Kv - hodnota [m³/h]: 11.000, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 4.00 - 17.00, Typ přípojky (chladivo): Flérový SAE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.32 Kilogram
Čistá hmotnost 3.202 Kilogram
Objem 5.087 Liter
EAN 5702422038689

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R513A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Diferenční tlak [bar] 10 bar
Diferenční tlak [psi] 145 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konfigurace otevírání Otevření při vzrustající teplotě kond.
Kv - hodnota [m³/h] 11 m³/h
Materiál těla Litina
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. test tlak (chlad.) [bar] 26.5 bar
Max. test tlak (chlad.) [psig] 384.3 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 10 bar
Max. zkušební tlak [psig] 145 psig
Množství na formát balení 4 pc
MWP (chladivo) [bar] 24.1 bar
Médium Sladká voda
Neutrální solný roztok
Název produktu Tlakem ovládaný vodní ventil
Ovládací tlak - rozsah [bar] [Min] 4 bar
Produktová skupina Water regulating valves
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Příslušenství vodního ventilu
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Čína
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Servisovatelný Náhradní díly vodního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ WVFX 40
Typ připojení G
Typ přípojky (chladivo) Flérový SAE
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 1 1/2
Velikost přípojky (chladivo) 1/4 in - 6 mm
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] 17 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality