Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
003F1232 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tlakem ovládaný vodní ventil, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
003F1232
Typ připojení: G, Velikost připojení [palce]: 1 1/4, Kv - hodnota [m³/h]: 11.000, Konfigurace otevírání: Otevření při vzrustající teplotě kond., Rozsah řídícího tlaku [bar] [bar]: 4.00 - 17.00, Typ přípojky (chladivo): Flérový SAE