Automatické řízení bypassu, AVDO, DN 25, Přímý, Vnitřní závit, Vnější závit
003L6028
Automatický ventil s konstantním průtokem
Automatický ventil s konstantním průtokem
Brutto hmotnost | 1.208 Kg |
Čistá hmotnost | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Brutto hmotnost | 1.208 Kg |
Čistá hmotnost | 1.16 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018065 |
Description | Automatický ventil s konstantním průtokem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Přímý |
Nastavení [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavení [bar] [min.] | 0.05 bar |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Rozměr vstupního připojení | Rp 1 |
Rozměr výstupního připojení | R 1 |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ vstupního připojení | Vnitřní závit |
Typ výstupního připojení | Vnější závit |
Typy připojení | Threaded |
Velikost ventilu | DN 25 |
Zapojení | 1" |
Description | Automatický ventil s konstantním průtokem |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstrukce | Přímý |
Nastavení [bar] [max.] | 0.5 bar |
Nastavení [bar] [min.] | 0.05 bar |
Pracovní tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Produktová skupina | Automatic Bypass Control |
Rozměr vstupního připojení | Rp 1 |
Rozměr výstupního připojení | R 1 |
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 7b37c0d6-8f7d-4b5c-b1b0-5f93cc0ad594 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 25 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplota průtoku [°C] [max.] | 120 °C |
Typ | AVDO |
Typ vstupního připojení | Vnitřní závit |
Typ výstupního připojení | Vnější závit |
Typy připojení | Threaded |
Velikost ventilu | DN 25 |
Zapojení | 1" |