Radiátorové hlavice, Danfoss Link™ Connect, Typ adaptéru: RA; M30, 868.42 MHz

014G0541

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Elektronický termostatický radiátorový ventil pro systém Danfoss Link, Z- wave

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.253 Kilogram
Čistá hmotnost 0.239 Kilogram
Objem 1.305 Liter
EAN 5702425128028

 

Aplikace Rezidenční( stupeň znečištění 2)
Barva RAL 9016
Battery type or Name Sold without batteries
Bezdrátový standart Z- wave
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Elektronický termostatický radiátorový ventil pro systém Danfoss Link
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Funkce otervřeného okna Ano
In scope of WEEE Yes
Indikátor vybité baterie Ano
Integrace systému Danfoss Link™
Interval měření teploty 1 min
Klasifikace bezpečnosti Typ 1
Napájecí baterie 2 alkalické baterie typu AA 1,5 V
Pohyb špindle Lineární, až do 4,5 mm, max. 2mm na ventilu(1mm/s)
Produktová skupina Radiator thermostat
Přenos [m] [max.] 30 m
Přenosová frekvence [MHz] 868.42 MHz
Přepravní teplota [°C] [max.] 65 °C
Přepravní teplota [°C] [min.] -20 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] 28 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] 4 °C
Rychlost pohonu [s/mm] 1 s/mm
Schválení CE
Z-Wave
EAC
SCIP dossier no. caa3fb56-9dc5-4626-9b25-cc888c4afc3c
SCIP dossier product name Living Connect
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie (v pohotovosti) [mW] 3 mW
Spotřeba energie [W] 1.2 W
Teplota okolí [°C] [max.] 40 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota vody [°C] [max.] 90 °C
Termostat Řídící jednotka pro elektronické termostatické hlavice
Typ Danfoss Link™ Connect
Typ adaptéru M30
RA
Typ displeje LCD s podsvícením
Typ regulace ohřevu Radiátorový termostat
Typ servopohonu Elektromechanický
Třída krytí termostatu 20
Třída softwaru A
Úroveň hluku dB(A) JIS C 9612 <30
Řízení PID
Životnost baterie [roky] 2 yr

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality