Water mist nozzle

180Z1926

Průtok [gpm]: 0.760, null: 2.87, Provozní tlak [barg] [Max]: 130, Provozní tlak [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.011 Kilogram
Čistá hmotnost 0.009 Kilogram
Objem 0.018 Liter
EAN 5715162682647

 

Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 45.6 gal/h
Flow [l/h] 172 L/h
Flow [l/min] 2.87 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Označení typu Water mist nozzle
Popis produktu Nozzles
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 130 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1900 psig
Průtok [gpm] 0.76 gal/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spray angle 60º
Typ Nozzle

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality