Detaily produktu

Brutto hmotnost 17 Kg
Čistá hmotnost 16.5 Kg
Volume 32.11 Liter
EAN 5715162675281

 

Bending radius [in] 9.84 in, max. 180°
Bending radius [mm] 250 mm, max. 180°
Description High pressure hose with 3" victaulic connections
Hose length [in] 70.5 in
Hose length [m] 1.79 mm
Hose type ISO 1436 4 layer hose
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3 in
Inner diameter [mm] 76 mm
Označení typu Hose
Pipe connection 3.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 83 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1200 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Hose

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality