Filter element
180Z0653
Průtok [gpm] [Max]: 264.000, Průtok [l/min] [Max]: 1000.00, Průtok [m³/h] [max.]: 60.00
Průtok [gpm] [Max]: 264.000, Průtok [l/min] [Max]: 1000.00, Průtok [m³/h] [max.]: 60.00
Brutto hmotnost | 4.033 Kg |
Čistá hmotnost | 3.7 Kg |
Volume | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Brutto hmotnost | 4.033 Kg |
Čistá hmotnost | 3.7 Kg |
Volume | 40.005 Liter |
EAN | 5715162682722 |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiál těsnění | Silicone |
Označení typu | Filter element |
Popis produktu | Filters |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Provozní teplota [°F] [max.] | 122 °F |
Průtok [gpm] [Max] | 264 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 1000 l/min |
Průtok [m³/h] [max.] | 60 m³/h |
Sealing | Outside O-ring |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Filter element |
Description | Filter element type 7 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 10 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 107.6 ft² |
Element inner diameter [in] | 2.56 in |
Element inner diameter [mm] | 65 mm |
Element length [in] | 40 in |
Element length [mm] | 1020 mm |
Element outer diameter [in] | 6 in |
Element outer diameter [mm] | 153 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0651 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Materiál těsnění | Silicone |
Označení typu | Filter element |
Popis produktu | Filters |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Provozní teplota [°F] [max.] | 122 °F |
Průtok [gpm] [Max] | 264 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 1000 l/min |
Průtok [m³/h] [max.] | 60 m³/h |
Sealing | Outside O-ring |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Filter element |