Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial

180L0241

Průtok [gpm] [Max]: 4.000, Průtok [l/min] [Max]: 15.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 100, Provozní tlak [psig] [Max]: 1450, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.624 Kg
Čistá hmotnost 0.564 Kg
Volume 0.634 Liter
EAN 5715162496336

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 1/4 E NC BSP
Funkce NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FKM
Nabídka dílů - název VDHT
Otevírací čas [ms] [Max] 200 ms
Otevření - čas [ms] [Min] 100 ms
Označení typu VDHT 1/4 E NC
Popis produktu Solenoid operated valves
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Valve
Provoz Ovládaný servopohonem
Provozní tlak [barg] [Max] 100 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 0 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1450 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 5 psig
Průtok [gpm] [Max] 4 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 15 l/min
Průtok [l/min] [Min] 0 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Píst - průměr Ø [mm] 12 mm
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 194 °C
Teplota média [°F] [min.] 36 °C
Typ VDHT 2/2
Typ materiálu Neutrální média
Typ připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [mm] 13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Zavírací čas [ms] [Max] 200 ms
Zavírací čas [ms] [Min] 100 ms

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality