Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Průtok [gpm] [Max]: 8.000, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: Cetop 3
Průtok [gpm] [Max]: 8.000, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: Cetop 3
Brutto hmotnost | 0.908 Kg |
Čistá hmotnost | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Brutto hmotnost | 0.908 Kg |
Čistá hmotnost | 0.864 Kg |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5715162675304 |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Funkce | NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Materiál těsnění | FKM |
Nabídka dílů - název | VDH |
Otevírací čas [ms] [Max] | 150 ms |
Označení typu | VDH 30 EC NO |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 2/2 |
Produktová skupina | Valve |
Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [barg] [Min] | 4 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Provozní tlak [psig] [Min] | 50 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 8 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 0.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 30 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 1 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Píst - průměr Ø [mm] | 18 mm |
SCIP dossier no. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
SCIP dossier product name | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Servisovatelný | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Rozvod |
Standard připojení | Cetop 3 |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 2/2 |
Typ materiálu | Neutrální média |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Zavírací čas [ms] [Max] | 350 ms |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH30EC 2/2 NO |
Funkce | NO |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Materiál těsnění | FKM |
Nabídka dílů - název | VDH |
Otevírací čas [ms] [Max] | 150 ms |
Označení typu | VDH 30 EC NO |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 2/2 |
Produktová skupina | Valve |
Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [barg] [Min] | 4 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Provozní tlak [psig] [Min] | 50 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 8 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 0.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 30 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 1 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Píst - průměr Ø [mm] | 18 mm |
SCIP dossier no. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
SCIP dossier product name | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Servisovatelný | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr | Rozvod |
Standard připojení | Cetop 3 |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 2/2 |
Typ materiálu | Neutrální média |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Zavírací čas [ms] [Max] | 350 ms |