Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
180L0011
Průtok [gpm] [Max]: 15.800, Průtok [l/min] [Max]: 60.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP
Průtok [gpm] [Max]: 15.800, Průtok [l/min] [Max]: 60.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP
Brutto hmotnost | 1.308 Kg |
Čistá hmotnost | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5715162673829 |
Brutto hmotnost | 1.308 Kg |
Čistá hmotnost | 1.15 Kg |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5715162673829 |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Funkce | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Materiál těsnění | FKM |
Nabídka dílů - název | VDH |
Otevírací čas [ms] [Max] | 150 ms |
Označení typu | VDH 60 E NC |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 2/2 |
Produktová skupina | Valve |
Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [barg] [Min] | 4 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Provozní tlak [psig] [Min] | 50 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 15.8 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 0.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 60 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 1 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Píst - průměr Ø [mm] | 18 mm |
Servisovatelný | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Standard připojení | BSP |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 2/2 |
Typ materiálu | Neutrální média |
Typ připojení | Závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Zavírací čas [ms] [Max] | 359 ms |
Aplikace | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
Funkce | NC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiál těla | AISI 304 |
Materiál těsnění | FKM |
Nabídka dílů - název | VDH |
Otevírací čas [ms] [Max] | 150 ms |
Označení typu | VDH 60 E NC |
Popis produktu | Solenoid operated valves |
Počet směrů | 2/2 |
Produktová skupina | Valve |
Provoz | Ovládaný pilotním ventilem |
Provozní tlak [barg] [Max] | 140 barg |
Provozní tlak [barg] [Min] | 4 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 2030 psig |
Provozní tlak [psig] [Min] | 50 psig |
Průtok [gpm] [Max] | 15.8 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] | 0.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] | 60 l/min |
Průtok [l/min] [Min] | 1 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] | 50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] | 3 °C |
Píst - průměr Ø [mm] | 18 mm |
Servisovatelný | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Standard připojení | BSP |
Teplota média [°F] [max.] | 122 °C |
Teplota média [°F] [min.] | 37 °C |
Typ | VDH 2/2 |
Typ materiálu | Neutrální média |
Typ připojení | Závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Velikost pohonu [mm] | 13.5 mm |
Vstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Výstup - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
Zavírací čas [ms] [Max] | 359 ms |