Solenoid operated valves, VDH 120 E NO, Hydraulic

180L0005

Průtok [gpm] [Max]: 32.000, Průtok [l/min] [Max]: 120.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030, Standard připojení: BSP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.536 Kg
Čistá hmotnost 1.43 Kg
Volume 2.043 Liter
EAN 5715162675915

 

Aplikace Hydraulic
China RoHS compliance Out of scope
Description VDH120E2/2 NO G1/2
Funkce NO
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FKM
Nabídka dílů - název VDH
Otevírací čas [ms] [Max] 150 ms
Označení typu VDH 120 E NO
Popis produktu Solenoid operated valves
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Valve
Provoz Ovládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 1 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2030 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 15 psig
Průtok [gpm] [Max] 32 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 1.3 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 120 l/min
Průtok [l/min] [Min] 5 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 3 °C
Píst - průměr Ø [mm] 18 mm
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 122 °C
Teplota média [°F] [min.] 37 °C
Typ VDH 2/2
Typ materiálu Neutrální média
Typ připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost pohonu [mm] 13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Výstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Zavírací čas [ms] [Max] 400 ms

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality