Anti drip water mist nozzle

180Z1951

Průtok [gpm]: 0.072, null: 0.27, Provozní tlak [barg] [Max]: 70, Provozní tlak [psig] [Max]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 Gram
Čistá hmotnost 9 Gram
Volume 0.025 Liter
EAN 5715162679104

 

Description Water mist nozzles with anti-drip
Flow [gph] 4.32 gal/h
Flow [l/h] 16.4 L/h
Flow [l/min] 0.27 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Označení typu Anti drip water mist nozzle
Popis produktu Nozzles
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 70 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1000 psig
Průtok [gpm] 0.072 gal/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
Velikost trysky [in] 0.031 in
Velikost trysky [mm] 0.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality